Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

EM4000 multi-circuit energy meter, 24 x 333 mV inputs, 277V control power 60 Hz

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    fonction produit
    Compteur d'énergie multi-circuit
    nom du produit
    PowerLogic EM4000
    nom abrégé de l'appareil
    EM4080
    surveillance de l'alimentation
    Instrumentation de base
    gestion de l'énergie
    Sous-facturation et répartition des coûts
    Analyse de facturation
    fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    analyse de la qualité de l'alimentation
    surveillance de conformité
    type de mesure
    Courant par phase, rms
    Tension par phase, rms
    Énergie réactive négative
    Énergie apparente
    Nombre d'impulsions
    Puissance active et réactive
    Puissance apparente
    Énergie active positive
    Énergie réactive positive
    Énergie active négative
    [Us] tension d'alimentation
    120 V AC 60 Hz
    fréquence du réseau
    60 Hz
    Complémentaire
    cadence d'échantillonnage
    256 échantillons/cycle
    type d'affichage
    LCD rétro-éclairé
    capacité affichage messages
    2 lignes de 16 caractères
    current transformer input
    24 noyau solide CT 80 mA unipolaire
    12 noyau solide CT 80 mA monophasé
    8 noyau solide CT 80 mA triphasé
    tension de mesure
    80…480 V sans PTs
    480…999000 V avec PTs extern
    précision de mesure
    +/- 0.5 % de la plage de mesure
    nombre d'entrées
    2 impulsion
    protocole de communication
    BACnet IP
    FTP
    HTTP
    Modbus TCP/IP
    SNTP
    prise en charge de port de communication
    RJ45: ethernet
    RS485
    communication des données
    Énergie active négative
    Énergie active positive
    Voltage
    Énergie reactive positive
    Énergie apparente
    Énergie réactive négative
    Environnement
    mode d'installation
    Montage au mur
    montage de l'appareil
    Mural
    type de coffret
    NEMA type 1
    type d'installation
    Afficheur face avant
    Installation en intérieur
    humidité relative
    90 %à 40 °C
    degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 3000 m
    normes
    IEC 6100-4-6
    ICES-003
    FCC partie 15 classe B
    CSA C22.2 No 61010-1
    EN 55022
    ANSI/TIA-968-A : 2002
    CSA C22.2 No 61010-1-4
    certifications du produit
    UL
    largeur
    30,5 cm
    profondeur
    5,5 cm
    hauteur
    33,5 cm
    poids
    4 kg
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not compliant
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.2)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EM4000 Technical Datasheet - Web Version (Version 2.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /