Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher PowerLogic EM4300 / WT4200
Image

METSEEM4302

Image
METSEEM4302

PowerLogic EM4300 Energy Meter - 200A - Zigbee communication - class 1

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    PowerLogic
    nom du produit
    PowerLogic EM4300
    nom abrégé de l'appareil
    EM4302
    fonction produit
    Compteur d'énergie
    protocole de communication
    Zigbeeà 2400 MHz
    Complémentaire
    type of data
    Énergie active et réactive
    Puissance active et réactive
    Énergie apparente
    Puissance apparente
    Courant
    Tension
    Fréquence
    type de comptage
    Énergie active, réactive, apparente (signé, à deux quadrants)
    [Us] tension d'alimentation
    2400 MHz AC ±10%
    [In] courant nominal
    200 A
    fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    précision de mesure
    Énergie active 1 %
    types d'entrée
    TI ouvrants de Rogoswki 4...240 A à <65 °C, longueur de câble: 1,5 m
    support de montage
    Rail DIN
    Montage sur panneau
    type de réseau de communication
    Sans fil Zigbee (2,4 GHz), 10 mWà 10 m
    signalisation locale
    STATUS: LED (vert/rouge)
    type d'affichage
    Sans afficheur
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    mode de raccordement
    Bornes à vis (bas) 0,2…2,5 mm² câble(s)
    couple de serrage
    0,5 N.m
    longueur de dénudage des fils
    7 mm
    puissance consommée en W
    2 W
    compatibilité produit
    Powerlogic Concentrateur ComX
    MPM SmartStruxure Lite
    mode d'installation
    Par vis
    Encliquetable
    Catégorie de mesure
    Catégorie III
    type d'installation
    Intérieure
    tension d'isolement
    CAT III Classe II, 300 V conformément à IEC 61010-1
    Courant d'alimentation maximum
    0,4 A
    type de protection
    Dectionneur fusibles 10 A entrée de mesure
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    humidité relative
    90 %à 37 °C
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    certifications radio
    R&TTE
    FCC
    IC
    normes
    UL 61010-1:ed. 3
    EN 62311:2008
    ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
    ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
    ETSI EN 300 328:V1.8.1
    EN 61010-1:ed. 3
    EN 61326-1:2013
    ETSI EN 300 440-1:v1.6.1
    ETSI EN 300 440-2:V1.4.1
    FCC CFR 47 part 15
    RSS 210 issue 8
    directives
    2004/108/EC - Compatibilité électromagnétique
    2006/95/EC - Directive basse tension
    1999/5/EC - directive R&TTE
    certifications du produit
    CE
    FCC
    IC
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais5
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Description
    PowerLogic Products Catalogue. Note that no printed catalogues are available but all necessary source files in 14 sections are available for download from the Shopping Kiosk.
    Taille pdf
    Taille 56.7 MB
    Date 19-09-17
    Description
    PowerLogic Products Catalogue. Note that no printed catalogues are available but all necessary source files in 14 sections are available for download from the Shopping Kiosk.
    Wireless Metering System Catalogue (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    991.4 KB
    Description
    Wireless metering system using EM4300, WT4100 and WT4200 products
    Taille zip
    Taille 3.9 MB
    Date 15-12-11
    Fichiers dans le document
    pdf
    991.4 KB
    Description
    Wireless metering system using EM4300, WT4100 and WT4200 products
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EM4300 series user manual -FR (Version 02)
    Description
    EM4300 series wireless energy meter (French)
    Taille pdf
    Taille 3 MB
    Date 16-06-01
    Description
    EM4300 series wireless energy meter (French)
    PowerLogic™ EM4300 series user manual (Version 02)
    Description
    This document explains how to configure and operate the EM4300 series meters.
    Taille pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 16-06-01
    Description
    This document explains how to configure and operate the EM4300 series meters.
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic EM4300 series installation sheet -EN-ES-FR-DE-IT-PT (Version 04)
    Description
    This multilingual installation sheet describes mounting, wiring, commissioning, verifying operation and troubleshooting steps for the PowerLogic EM4300 series meter.
    Taille pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 16-05-01
    Description
    This multilingual installation sheet describes mounting, wiring, commissioning, verifying operation and troubleshooting steps for the PowerLogic EM4300 series meter.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEEM4302_REACH_DECLARATION
    Description
    METSEEM4302_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    METSEEM4302_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEEM4302_ROHS_DECLARATION
    Description
    METSEEM4302_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    METSEEM4302_ROHS_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEEM4302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    METSEEM4302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-13
    Description
    METSEEM4302_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /