Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Square D NQ 300A/400A panneaux de distribution
Image

NQSE142300F

Product Logo
Image
NQSE142300F
Product Logo

NQ Panelboard Serv Entr 300A, 1 Phase, 42 CCT, Main Breaker, Flush Trim

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Range
    NQ
    fonction produit
    Tableau de distribution
    type de couvercle
    Couvercle encastrée
    Complémentaire
    [In] courant nominal
    300 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    120/240 V AC
    mode d'installation
    Suspendu
    montage de l'appareil
    Encastré
    description des pôles
    Bipolaire
    Max Incoming Wire Gauge
    AWG 1/0 aluminium / cuivre
    type de tableau de distribution
    Disjoncteur principal
    nombre de circuits
    42
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    configuration du câblage
    Type 2 fils sans neutre
    matière du boitier
    Acier galvanisé
    hauteur
    1574,80 mm
    largeur
    508,00 mm
    profondeur
    146,05 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA Type 1 (intérieur)
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NQSE142300F : NQSE142300F_REACH_DECLARATION
    Description
    NQSE142300F_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-02-27
    Description
    NQSE142300F_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NQSE142300F : NQSE142300F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    NQSE142300F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-02-27
    Description
    NQSE142300F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NQSE142300F : NQSE142300F_ROHS_DECLARATION
    Description
    NQSE142300F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-02-27
    Description
    NQSE142300F_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /