
PanneauSeT CRN porte pleine avec platine. H1000xL600xP250 IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN106250P
Boîtier mural en acier avec finition de surface en poudre époxy-polyester
Porte réversible simple s'ouvrant jusqu'à 120° pour un accès facile à l'équipement
Le boîtier, la plaque presse-étoupe, la porte et la plaque de montage sont amovibles pour l'entretien
Le panneau arrière à double profil soudé forme une zone étanche protégée
Les côtés sont constitués d'une seule section pliée, et la face avant est facilement accessible
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
311 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non