PanneauSeT CRN tspt porte sans platine. H1000xL800xP250 IP66 IK08 RAL7035.

NSYCRN108250T

Hauteur nominale de l’enceinte:

Largeur nominale de l’enceinte:

Profondeur nominale de l’enceinte:

Type de porte:

notification_ok
Boîtier mural en acier pour applications polyvalentes
notification_ok
Haute résistance aux chocs et haute résistance à l'eau et à la poussière
notification_ok
Porte réversible en acier et verre de sécurité avec serrure à trois points
notification_ok
Accès facile à l'équipement grâce à l'ouverture de porte à 120°
notification_ok
Les plaques passe-câbles de porte et de fond sont amovibles pour l'entretien

Données environnementales

Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
254 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies