
PanneauSeT CRN tspt porte sans platine. 600 x 500 x 200 IP 66 IK08 RAL 7035.
NSYCRN65200T
Le corps en acier offre une excellente protection contre les chocs
Porte transparente permettant de voir l'équipement sans avoir à l'ouvrir
Résistant à l'eau et à la poussière (indice de protection IP66)
La porte réversible s'ouvre jusqu'à 120° pour un accès facile
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
107 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non