
Supports de fixation pour la fixation interne des rails verticaux au même niveau que la base
NSYMFB
Supports de fixation des montants, standard ou techniques, au même niveau que la structure
Elles permettent de fixer deux paires de montants dos à dos, doublant ainsi la surface de travail
Les supports sont fixés à la structure au moyen de vis autotaraudeuses M6
Profondeur réglable avec un pas de 25 mm
Matériel: Acier zingué
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non