
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour boîtiers H=2000xL=800mm
NSYMP208
Réglable en profondeur avec un pas de 25 mm
Doté d'une chaussure en plastique pour faciliter le glissement
Dans un ensemble de 2 boîtiers ou plus, il est possible d'obtenir une surface de plaque continue
Installation rapide pour gagner du temps
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
318 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non