
Plaque de recouvrement à découpe vissée ; PanelSeT SFN ; PanelSeT SF et SM ; pour armoire électrique L 800 mm ; 2 découpes ; H 300 mm
NSYMUC308
Plaques de recouvrement métalliques découpées pour appareillage modulaire (1 module = 18 mm)
Plaque de recouvrement découpée vissée,
Convient par modules de 150 ou 200 mm
Plaque de recouvrement découpée à charnière. Ouverture à 120° avec
Plaques de recouvrement pour boîtiers de 600 mm de largeur : 24 modules par rangée,
Données environnementales
Données environnementales
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non