PanelSeT SF/SM - châssis fixe 19’’ - 1600mm

NSYRCK33

notification_ok
Baie conçu pour une installation dans des armoires d'une largeur de 600 mm
notification_ok
Profondeur réglable avec un pas de 25 mm
notification_ok
Matériel: Acier zingué
notification_ok
Charge maximale : 400 kg pour 4 montants
notification_ok
Fixation directe sur la structure des armoires d'une largeur de 800 mm, utiliser les supports de baie fixes 19 po

Données environnementales

Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
31 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies