
Auvent PanelSeT SF/SM - 1000 x 300 mm
NSYSC1030
Offre une excellente protection contre les éclaboussures d'eau de pluie
La verrière ne peut pas être utilisée avec des dispositifs de levage
Ensemble de panneaux SF : Il est possible d'utiliser une seule verrière avec des combinaisons d'boîtiers modulaires
Exemple : un auvent de 1 600 mm avec deux boîtiers couplées de 800 mm), Matériau : Acier galvanisé
Finition: Finition structurée, poudre époxy polyester
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
43 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non