Un rail de montage symétrique 35x15 L500mm type A - Montage mural - Fourniture : 20

NSYSDR50A

notification_ok
2 types : Type A : 35 x 15 mm, Type B : 35 x 7,5 mm
notification_ok
Matériel: Acier zingué
notification_ok
Normes : CEI 715
notification_ok
Épaisseur: Type A : 15/10e mm, Type B : 10/10e mm
notification_ok
Fixation: Fixé sur des plaques de montage ou autres éléments de fixation, montants non inclus dans la fourniture

Données environnementales

Données environnementales
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Retrait
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences