
Traverses légères, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, L 600 mm, lot de 2
NSYSLCR60
PanelSet SF et SFX : Fixation directe à la structure ou entre les traverses
PanelSet SM : Fixation au moyen de profilés d'adaptation et de traverses universelles de 40 mm (une rangée)
Entre les traverses dans toute autre position. Réglable avec un pas de 25 mm
Les traverses légères sont équipées d'une rangée de trous de perçage d'un diamètre de 5,2 mm et d'un pas de 25 mm
Il permet la fixation avec une vis autotaraudeuse M6, réf. NSYST30M6S
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
6 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non