
Thalassa - socle avant et arrière - pour armoire électrique L1600mm
NSYSPF16100
L'avant et l'arrière du socle sont constitués de 4 coins avec 2 ou 4 panneaux
Matériel: Tôle d'acier pliée, coin d'une épaisseur de 25/10 mm
Finition: Finition structurée, poudre époxy polyester
Couleur: Gris RAL 7022
Indice de protection contre les infiltrations : IP30 selon la norme CEI 60529
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
60 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non