Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Thalassa - socle avant et arrière - pour armoire électrique L600 mm, L100mm

NSYSPF6100

L'avant et l'arrière du socle sont constitués de 4 coins avec 2 ou 4 panneaux
Material : Tôle pliée, angle d'épaisseur 25/10e mm
Terminer: Finition structurée, poudre de polyester époxy
Couleur : RAL 7022 gris
Indice de protection contre la pénétration: IP30 selon CEI60529
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
31
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Again
Retrait
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non