
Rails transversaux à fixation rapide, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H40 x L1200 mm, 1 rangée, lot de 2
NSYSQCR40120
Utilisé pour la création de structures à l'intérieur de l' boîtier
Traverses disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées)
Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de 5,2 mm de diamètre
Découpe de 11 x 13 mm permettant la fixation par vis autotaraudeuses M6, réf
Les équipements sont fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, Matériau : Acier zingué
Données environnementales
Données environnementales
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non