
Traverses universelles, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H 300 x L 40 mm, 1 rangée, lot de 2
NSYSUCR4030
Utilisé pour la création de structures à l'intérieur de l' boîtier
Traverses disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées)
Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de 5,2 mm de diamètre
Découpe de 11 x 13 mm permettant la fixation par vis autotaraudeuses M6, réf
Les équipements sont fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, Matériau : Acier zingué
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non