
Rails télescopiques, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, pour armoire électrique L 600/800 x P 600/800 mm, acier
NSYTTG60
Ensemble de panneaux SF
PanelSet SFX : Installation possible uniquement avec des traverses universelles, voir page 274
PanelSet SM : Installation au moyen de profilés d'adaptation et d'une traverse universelle de 40 mm
L'installation d'un plateau télescopique comprend les éléments suivants : 1 plateau fixe
Butée de fin de course des rails en position ouverte et fermée
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
10 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non