
Jeu de 2 rails verticaux renforcés pour la fixation du châssis et des traverses - 2000 mm
NSYTVR20
Montants verticaux pour la fixation des plaques et des rails
Ils peuvent être fixés aux supports de fixation de la plaque de montage ou au support de fixation vertical (réf. NSYMFB)
Hauteur réglable par paliers de 2,5 mm (avec écrous quart de tour, réf.) ou de 25 mm (avec écrous cage, réf.)
Matériel: Acier galvanisé
Épaisseur : 20/10 mm
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
40 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non