Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon OTB
Image

OTB1S0DM9LP

Green premium brand logo
Image
OTB1S0DM9LP
Green premium brand logo

I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
Ce produit va cesser d'être fabriqué le 29 novembre 2019
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Modicon OTB
    fonction produit
    Module E/S distribuées
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée 2 x RJ45 en parallèle, maître /esclave Modbus, RTU/ASCII, mode de transmission: asynchrone dans bande passante, RS485, mode de transmission: 2 paires torsadées blindéesà 1,2...38,4 kbit/s half duplex
    nombre entrées TOR
    12 conformément à EN/IEC 61131 type 1
    type d'entrée TOR
    Dissipation ou source
    courant d'entrée TOR
    5 mA pour I0...I1
    5 mA pour I6...I7
    7 mA pour I2...I5
    7 mA pour I8...I11
    nombre sorties TOR
    2 statique PNP pour Q0...Q1 logique de sortie: source
    6 relais pour Q2...Q7
    courant de sortie TOR
    2000 mA pour relais
    300 mA pour statique
    Complémentaire
    topologie
    Appareils branchés en cascade ou par couplage
    longueur du bus
    0…10 m longueur de dérivation: 0…15 m
    nombre de périphériques par segment
    0…32
    format des données
    7 ou 8 bits, 1 ou 2 bits d’arrêt
    parité
    Non
    Pair
    Impair
    tension entrées TOR
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    type d'entrée TOR
    NPN ou PNP
    limites de la tension d'entrée
    20,4 à 26,4 V
    temps de filtrage électronique
    0,035 ms pour I0...I1 à phase 1
    0,035 ms pour I6...I7 à phase 1
    0,04 ms pour I2...I5 à phase 1
    0,04 ms pour I8...I11 à phase 1
    0,045 ms pour I0...I1 à phase 0
    0,045 ms pour I6...I7 à phase 0
    0,15 ms pour I2...I5 à phase 0
    0,15 ms pour I8...I11 à phase 0
    temps de filtrage configurable
    3 ms
    12 ms
    0 ms
    impédance d'entrée
    3.4 kOhm pour I2...I5
    3.4 kOhm pour I8...I11
    5.7 kOhm pour I0...I1
    5.7 kOhm pour I6...I7
    tension de sortie TOR
    24 V c.c. statique sortie(s)
    240 V c.a. relais sortie(s)
    30 V c.c. relais sortie(s)
    limites de la tension de sortie
    20,4...28,8 V statique
    courant maximum des sorties
    360 mA, statique
    courant dans le commun de sortie
    8 A relais
    0,72 A statique
    consommation électrique
    30 mAà 5 V DC (à phase 1) sortie relais
    40 mAà 24 V DC (à phase 1) sortie relais
    5 mAà 5 V DC (à phase 0) sortie relais
    protection surtension en sortie
    38...40 V
    maximum tungsten load
    <8 W pour statique
    temps de réponse
    300 µs à phase 0 pour relais
    300 µs à phase 1 pour relais
    5 µs à phase 0 pour statique
    5 µs à phase 1 pour statique
    minimum switchable load
    0,1 mA
    durée des rebonds de contact
    <= 1 ms pour relais
    maximum leakage current
    0,1 mA à phase 0 pour statique
    tension de retombée
    1 V à phase 1
    isolation entre canauxet logique interne
    1500 Vrms pendant 1 minute pour sortie relais
    500 Veff pendant 1 minute pour circuit d'entrée
    500 Veff pendant 1 minute pour sortie statique
    isolement entre voies
    Aucun
    résistance de contact
    30 mOhm
    durée de vie électrique
    500000 cycle AC-1 avec 500 VA charge pour sortie relais
    500000 cycle AC-14 avec 250 VA charge pour sortie relais
    500000 cycle AC-15 avec 200 VA charge pour sortie relais
    500000 cycle DC-1 avec 60 W charge pour sortie relais
    500000 cycle DC-13 avec 30 W charge pour sortie relais
    type de circuit d'alimentation
    DC
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…26,2 V
    courant en entrée
    700 mAà 26,2 V pour circuit alimentation
    courant à l'appel
    1 A pour sortie statique
    50 A pour circuit alimentation
    puissance consommée
    19 W
    nombre de module d'extension E/S max
    7
    capacité d’extension E/S
    132 avec E/S numérique de borne àvis module(s)
    188 avec E/S numérique de borne à ressort module(s)
    244 avec E/S numérique du connecteur HE10 module(s)
    7 x 8I ou 7 x 2I ou 7 x (4E/2S) avec E/S analogique de borne à vis module(s)
    résistance d'isolement
    >= 10 MOhm entre E/S et bornes terre
    >= 10 MOhm entre alimentation et terre
    raccordement des E/S
    Bornier débrochable à vis
    nombre de points communs
    1 pour sortie relais (1 "F")
    1 pour sortie relais (2 "F")
    1 pour sortie relais (3F)
    1 pour entrée
    1 pour sortie statique
    nombre d'entrée de comptage
    2
    capacité de comptage
    32 bits
    fréquence de comptage
    5000 Hz
    20000 Hz
    nombre de générateurs d’impulsions
    2
    fréquence du générateur d’impulsions
    7 kHz
    fonction du générateur d’impulsions
    Sortie de générateur d'impulsions RPLS
    Modulation de largeur d'impulsions RPWM
    marquage
    CE
    mode de fixation
    Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
    Par vis (panneau avec kit de fixation)
    Par vis (plaque solide ac kit fixation)
    LED d'état
    E/S: 1 DEL par canal (vert)
    PWR: 1 LED (vert)
    ERR: 1 LED (rouge)
    COM: 1 LED (jaune)
    poids
    0,19 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    immunité aux micro coupures
    10 ms pour circuit alimentation
    tenue diélectrique
    500 V entre E/S et bornes terre
    500 V entre alimentation et terre
    normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    CSA
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    30…95 % sans condensation
    degré de pollution
    2 conformément à EN 60664
    2 conformément à IEC 60664
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    tenue aux vibrations
    0,075 mmà 10…57 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    1 gnà 57…150 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN 61131
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 61131
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV en contact conformément à IEC 6100-4-11
    8 kV dans l'air conformément à EN 61000-4-2
    8 kV dans l'air conformément à IEC 6100-4-11
    4 kV en contact conformément à EN 61000-4-2
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m, champs de radio fréquence = 80000000…2000000000 Hz conformément à EN 61000-4-3
    10 V/m, champs de radio fréquence = 80000000…2000000000 Hz conformément à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV conformément à IEC 61000-4-4 (25 V E/S statiques)
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 (alimentation 24 V)
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais7
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 16.7 MB
    Date 16-12-07
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 08-12-01
    Taille pdf
    Taille 357.6 KB
    Date 07-02-28
    Taille pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 08-12-01
    Description
    None
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for OTB1S0DM9LP: I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for OTB1S0DM9LP: I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Taille zip
    Taille 1.4 MB
    Date 12-08-14
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 16-06-01
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 112.6 KB
    Date 16-04-13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Description
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Description
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 12-07-01
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Description
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /