Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium PAS
Image

PAS42BB

Image
PAS42BB

portal axis PAS B - profile size 60x60 - toothed belt - ball

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    Range of product
    Lexium PAS
    Product or component type
    Axe portail
    Product specific application
    Pour 1 direction
    Load position
    Sur chargement
    Drive type
    Courroie crantée
    Guide type
    Bille
    Complémentaire
    Operating position
    Horizontale
    Function available
    Different types of carriage adapted to the load
    Different types of sensors for the limit switch function
    Different types of motor mounting
    Protective metal strip
    1 to 3 carriages
    Anti-corrosion version proof enhance
    Anti-static belt
    Operating force
    800 N pour Fx
    2810 N pour Fy
    2810 N pour Fz
    Maximum speed
    5 m/s
    Maximum acceleration
    50 m/s²
    Max. drive torque
    20 N.m
    Max. torque
    <19 N.m pour Mx
    <74 N.m pour My (carriage type 1)
    <194 N.m pour My (carriage type 2)
    <362 N.m pour My (carriage type 4)
    <74 N.m pour Mz (carriage type 1)
    <194 N.m pour Mz (carriage type 2)
    <362 N.m pour Mz (carriage type 4)
    Min. … Max. stroke
    9…5500 mm
    Repeat accuracy
    +/- 0,05 mm
    Outer dimension
    60 x 60 mm
    Service life
    30 000 km
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français2
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 18-03-16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 18-01-26
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium PAS4•B-Series - Portal Axes with Internal Guide and Toothed Belt, Hardware Guide (Version 00)
    Description
    This manual is to help you use the capabilities of the axis safely and properly.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 18-12-01
    Description
    This manual is to help you use the capabilities of the axis safely and properly.
    PAS4xB Toothed belt axis Product manual (Version 2.05)
    Description
    PAS4xB Toothed belt axis Product manual - Linear Motion
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 15-03-18
    Description
    PAS4xB Toothed belt axis Product manual - Linear Motion
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.