Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium PAS
Image

PAS43BR

Image
PAS43BR

portal axis PAS B - profile size 80x80 - toothed belt - rollers

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    Range of product
    Lexium PAS
    Product or component type
    Axe portail
    Product specific application
    Pour 1 direction
    Load position
    Sur chargement
    Drive type
    Courroie crantée
    Guide type
    Cylindre
    Complémentaire
    Operating position
    Horizontale
    Function available
    1 to 3 carriages
    Anti-static belt
    Anti-corrosion version proof enhance
    Different types of carriage adapted to the load
    Different types of motor mounting
    Different types of sensors for the limit switch function
    Protective metal strip
    Operating force
    1100 N pour Fx
    1760 N pour Fy
    1040 N pour Fz
    Maximum speed
    8 m/s
    Maximum acceleration
    20 m/s²
    Max. drive torque
    36 N.m
    Max. torque
    <29 N.m pour Mx
    <51 N.m pour My (carriage type 1)
    <87 N.m pour My (carriage type 2)
    <160 N.m pour My (carriage type 4)
    <86 N.m pour Mz (carriage type 1)
    <148 N.m pour Mz (carriage type 2)
    <271 N.m pour Mz (carriage type 4)
    Min. … Max. stroke
    175…5500 mm
    Repeat accuracy
    +/- 0,05 mm
    Outer dimension
    80 x 80 mm
    Service life
    30 000 km
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français2
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 18-03-16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 18-01-26
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 18-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 15-03-18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.