Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Accessoires pour distribution électrique modulaire
Image

PDM2330L6-12-380

Image
PDM2330L6-12-380

Module de distribution d'alimentation informatique APC 2 pôles 3 fils 30 A L1-L2 L6-30 380 cm

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
    Model Name
    Module de distribution d'alimentation informatique APC 2 pôles 3 fils 30 A L1-L2 L6-30 380 cm
    Comprend
    Guide d'installation
    Délai de mise en œuvre habituel
    Livraison habituellement sous 3 semaines
    Disponibilité
    Canada , Japon , États-Unis
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    208V
    Maximum Total Current Draw per Phase
    30 A
    Branchement en sortie
    (1) NEMA L6-30R (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    208V
    Fréquence d'entrée
    60 Hz
    Courant max. de ligne
    30 A
    Physique
    Poids net
    4.29 kg
    Hauteur max.
    127.0 mm
    Largeur max.
    444.0 mm
    Profondeur max.
    406.0 mm
    Poids avec emballage
    5.2 kg
    Hauteur (avec emballage)
    127.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    444.0 mm
    Profondeur
    406.0 mm
    Couleur
    Noir
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 30 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-4500 mètres
    Conformité
    Approbation
    Listé UL
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 208 and 415V Compatibility Chart (Version 6)
    Fichiers dans le document
    pdf
    47.9 KB
    pdf
    47.9 KB
    Description
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    Taille zip
    Taille 95.8 KB
    Date 16-03-18
    Fichiers dans le document
    pdf
    47.9 KB
    pdf
    47.9 KB
    Description
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 377.7 KB
    Date 16-03-10
    Description
    Installation Sheet
    Installation Addendum Power Distribution Module (Version 1)
    Description
    Addendum to the L6-30 PDM Installation Sheet
    Taille pdf
    Taille 120.6 KB
    Date 11-05-10
    Description
    Addendum to the L6-30 PDM Installation Sheet
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL/C-UL Approval E177299 (Version 12)
    Description
    North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
    Taille pdf
    Taille 97.8 KB
    Date 18-02-12
    Description
    North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /