Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Disjoncteurs à Boîtier moulé PowerPact à châssis P
Image

PGF36025CU74AE1

Product Logo
Image
PGF36025CU74AE1
Product Logo

Molded Case Circuit Breaker 600V 250A, Modbus connection

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    fonction produit
    Disjoncteur
    gamme de produits
    PowerPact P
    plage de puissance du capteur de courant
    250 A
    [In] courant nominal
    250 A
    pouvoir de coupure
    65 kAà 240 V AC
    35 kAà 480 V AC
    18 kAà 600 V AC
    technologie de déclencheur
    Électronique, harmonic, Micrologic 6.0 H, LSIG
    Complémentaire
    certifications du produit
    CSA
    CEI
    Listé UL
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V AC
    type de module
    P-Frame
    emplacement de montage
    Busbar
    mode d'installation
    Montage de l'unité
    description des pôles
    3P
    codification du pouvoir de coupure
    G
    raccordement électrique
    Bornes pour dérivation de câbles sur platine ligne
    Bornes pour dérivation de câbles sur platine charge
    continuous current rating
    100 %
    nom abrégé de l'appareil
    A
    interface de communication
    Modbus
    hauteur
    12,86 po
    profondeur
    8,05 po
    largeur
    8,27 po
    couple de serrage
    50 N.m pour 95…240 mm² (AWG 3/0...500 kcmil)
    1,0…1,3 N.m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /