Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Disjoncteurs QO / QOB
Image

QO1101201

Product Logo
Image
QO1101201
Product Logo

Mini CB, QO, 10 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Aux Switch 1B

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Disjoncteur miniature
    Range
    QO
    Current Rating
    10 A
    Voltage Rating
    120/240 V AC
    120 V AC
    48 V DC
    Mounting Type
    Kit enfichable
    Number of Poles
    1P
    Circuit Breaker Type
    Standard
    Ratings
    Not rated
    Electrical Connection
    Pressure plate
    Options
    Commutateur auxiliaire 120 V AC 1B
    Complémentaire
    Inturrupt Rating
    10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz
    10 kAà 120 V AC 50/60 Hz
    5 kAà 48 V DC
    Number of Panel Spaces
    2
    Wire Size
    AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
    hauteur
    3 po
    profondeur
    2,91 po
    largeur
    1,5 po
    Environnement
    Certifications
    Listé UL
    CSA
    Ambient Rating
    40 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 16-08-01
    Taille pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 16-01-08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /