Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Mini CB, QO, 10 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, 50Deg

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Disjoncteur miniature
    Range
    QO
    Current Rating
    10 A
    Voltage Rating
    120/240 V AC
    120 V AC
    48 V DC
    Mounting Type
    Kit enfichable
    Number of Poles
    1P
    Circuit Breaker Type
    Standard
    Ratings
    Not rated
    Electrical Connection
    Pressure plate
    Complémentaire
    Inturrupt Rating
    10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz
    10 kAà 120 V AC 50/60 Hz
    5 kAà 48 V DC
    Number of Panel Spaces
    1
    Wire Size
    AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
    couple de serrage
    4,6 N.m
    hauteur
    3 po
    profondeur
    2,91 po
    largeur
    0,75 po
    Environnement
    Certifications
    Listé UL
    CSA
    Ambient Rating
    50 °C
    Offre de la durabilité
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DE1 - Loadcentres and Circuit Breakers Catalogue (Version 1.0)
    DE1 - Catalogue de tableaux de répartition et disjoncteurs (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-23
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /