Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Mini CB, QO, 90 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Disjoncteur miniature
    Range
    QO
    Current Rating
    90 A
    Voltage Rating
    120/240 V AC
    240 V AC
    120 V AC
    Mounting Type
    Boulonné
    Number of Poles
    3P
    Circuit Breaker Type
    Standard
    Ratings
    Not rated
    Electrical Connection
    Box lugs
    Complémentaire
    Inturrupt Rating
    10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz
    10 kAà 240 V AC 50/60 Hz
    10 kAà 120 V AC 50/60 Hz
    Number of Panel Spaces
    3
    Wire Size
    AWG 4...AWG 2/0 cuivre ou aluminium
    couple de serrage
    4,6 N.m
    hauteur
    3,5 po
    profondeur
    2,91 po
    largeur
    2,25 po
    Environnement
    Certifications
    Listé UL
    CSA
    Ambient Rating
    50 °C
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    QO™ and QOB Miniature Circuit Breakers Catalog (Version 1.0)
    DE1 - Catalogue de tableaux de répartition et disjoncteurs (Version 1.0)
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    26 08 00.10 Start-up and Commissioning of New Products (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-23
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-23
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-23
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /