-
Caractéristiques
Principal Product TableauMarketing Trade Name QOComplémentaire Load Center Type PoN Convertible Mains (breaker)[In] courant nominal 30 AShort Circuit Current Rating 10 kAMaximum Number of Single Pole Circuits 36Voltage Rating 120/240 V CAhauteur 455 mmlargeur 362 mmprofondeur 95 mmEnvironnement température de fonctionnement -5 °C40 °C -
Afficher plus
Documents
Langue- Toutes les langues2
- français1
- anglais2
CADFormatTailleAjouter à Mes DocumentsQO GENERATOR PANEL, GENERAL PURPOSE EEMAC 1 - INDOOR (Version 1.0)Fichiers dans le documentDescription2D CAD DRAWING FOR: QOGP3P3036P, QOGP3P6036PTaille zipTaille 2.7 MBDate 18-12-05Fichiers dans le documentDescription2D CAD DRAWING FOR: QOGP3P3036P, QOGP3P6036PProspectusFormatTailleAjouter à Mes DocumentsQO Plug-on Neutral Loadcentres and CAFI Circuit Breakers (Version 1.1)DescriptionThe QO Plug-on Neutral AdvantageTaille pdfTaille 1.9 MBDate 18-10-18DescriptionThe QO Plug-on Neutral Advantage -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.