Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Panneau de génératrice Square D QO™
Image

QOGP3P6036P

Product Logo
Image
QOGP3P6036P
Product Logo

Gen Panel, QO, 60A, 120/240V, 36CCT

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Tableau
    Marketing Trade Name
    QO
    Complémentaire
    Load Center Type
    PoN Convertible Mains (breaker)
    [In] courant nominal
    60 A
    Short Circuit Current Rating
    10 kA
    Maximum Number of Single Pole Circuits
    36
    Voltage Rating
    120/240 V CA
    hauteur
    455 mm
    largeur
    362 mm
    profondeur
    95 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5 °C
    40 °C
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    QO GENERATOR PANEL, GENERAL PURPOSE EEMAC 1 - INDOOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    38.1 KB
    dwg
    415.1 KB
    dxf
    2.1 MB
    pdf
    95.8 KB
    Description
    2D CAD DRAWING FOR: QOGP3P3036P, QOGP3P6036P
    Taille zip
    Taille 2.7 MB
    Date 18-12-05
    Fichiers dans le document
    dwf
    38.1 KB
    dwg
    415.1 KB
    dxf
    2.1 MB
    pdf
    95.8 KB
    Description
    2D CAD DRAWING FOR: QOGP3P3036P, QOGP3P6036P
    Prospectus
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    QO Plug-on Neutral Loadcentres and CAFI Circuit Breakers (Version 1.1)
    Description
    The QO Plug-on Neutral Advantage
    Taille pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 18-10-18
    Description
    The QO Plug-on Neutral Advantage
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /