Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Panneau de génératrice Square D QO™
Image

QOGP3P604436150P

Product Logo
Image
QOGP3P604436150P
Product Logo

Gen Panel, QO, Combo, 150A, Serv Entr, 60A

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Tableau
    Marketing Trade Name
    QO
    Complémentaire
    Load Center Type
    PoN Convertible Mains (breaker)
    [In] courant nominal
    150 A
    60 A
    Short Circuit Current Rating
    10 kA
    hauteur
    1000 mm
    largeur
    362 mm
    profondeur
    95 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5 °C
    40 °C
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    QO GENERATOR PANEL, GENERAL PURPOSE EEMAC 1 - INDOOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    39.1 KB
    dwg
    421.7 KB
    dxf
    2.2 MB
    pdf
    108 KB
    Description
    2D CAD DRAWING FOR: QOGP3P604436100P, QOGP3P604436125P, QOGP3P604436150P, QOGP3P604436200P
    Taille zip
    Taille 2.8 MB
    Date 18-12-05
    Fichiers dans le document
    dwf
    39.1 KB
    dwg
    421.7 KB
    dxf
    2.2 MB
    pdf
    108 KB
    Description
    2D CAD DRAWING FOR: QOGP3P604436100P, QOGP3P604436125P, QOGP3P604436150P, QOGP3P604436200P
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /