Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium SD3
Image

SD315DN10B400

Green premium brand logo
Image
SD315DN10B400
Green premium brand logo

motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium SD3
    fonction produit
    Entraînement pas à pas pour commande de mouvement
    nom abrégé de l'appareil
    SD315
    limites de la tension d'alimentation
    19…60 V
    Complémentaire
    format du lecteur
    Bloc
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    24...48 V - 15...10 %
    type de tension d'alimentation
    DC
    interface de communication
    Impulsion/instruction, intégré
    maximum motor phase current
    10 A
    consommation électrique
    <= 7.5 mA
    pertes de puissance
    <= 7 W
    calibre du fusible à associer
    10 A
    catégorie de surtension
    III
    maximum leakage current
    30 mA
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    <= 0.4 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    tension état 1 garanti
    15...30 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    2.5...5.25 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    courant en entrée
    25 mA pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    7 mA pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    maximum input frequency
    200 kHz pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    200 kHz pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    tension de coupure maximale
    30 V DC (sortie de signal de disponibilité)
    courant commuté maximum
    200 mA (sortie de signal de disponibilité)
    chute de tension maximale
    <1 V Charge 50 mA pour sortie de signal de disponibilité
    interface physique
    RS422 - interface d'impulsion/instruction sans oscillateur
    ondulation résiduelle
    < 5 % (Tension de commande 24 V)
    signalisation locale
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    hauteur
    117 mm
    largeur
    74,5 mm
    profondeur
    23,5 mm
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    poids
    0,25 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 61800-3 environnement 1
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3 environnement 2
    EN/IEC 61800-3
    certifications du produit
    CUL
    UL
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de pollution
    Niveau 2
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000...< 2000 m sans (température ambiante maximale 40 °C, distance latérale > 20 mm)
    tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP20
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais7
    • allemand2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 12-02-09
    Taille pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 12-02-09
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 722.1 KB
    Date 11-03-22
    Description
    SD315D Product manual
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive - manual (Version 1.0)
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive - manual
    Taille zip
    Taille 113.5 KB
    Date 07-09-01
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive - manual
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive (Version 1.0)
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive
    Taille zip
    Taille 320.8 KB
    Date 07-09-01
    Description
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 97.7 KB
    Date 16-04-20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Description
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-19
    Description
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Description
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-19
    Description
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Description
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-19
    Description
    motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction without oscillator
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 377.9 KB
    Date 15-04-01
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /