Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium SD3
Image

SD315ON10B400

Image
SD315ON10B400

motion control stepper motor drive - SD315 - pulse direction with oscillator

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Lexium SD3
    fonction produit
    Entraînement pas à pas pour commande de mouvement
    nom abrégé de l'appareil
    SD315
    limites de la tension d'alimentation
    19…60 V
    Complémentaire
    format du lecteur
    Bloc
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    [Us] tension d'alimentation
    24...48 V - 15...10 %
    type de tension d'alimentation
    DC
    interface de communication
    Impulsion/instruction, intégré
    maximum motor phase current
    10 A
    consommation électrique
    <= 7.5 mA
    pertes de puissance
    <= 7 W
    calibre du fusible à associer
    10 A
    catégorie de surtension
    III
    maximum leakage current
    30 mA
    tension état 0 garanti
    <= 5 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    <= 0.4 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    tension état 1 garanti
    15...30 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    2.5...5.25 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    courant en entrée
    25 mA pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    7 mA pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    maximum input frequency
    200 kHz pour Signaux d’entrée photocoupleur 24 V
    200 kHz pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
    tension de coupure maximale
    30 V DC (sortie de signal de disponibilité)
    30 V (signal de sortie d'impulsion/instruction)
    10 V DC (signal de sortie)
    courant commuté maximum
    200 mA (sortie de signal de disponibilité)
    50 mA (signal de sortie d'impulsion/instruction)
    20 mA (signal de sortie)
    chute de tension maximale
    <1 V Charge 50 mA pour sortie de signal de disponibilité
    <0,5 V pour signal de sortie d'impulsion/instruction
    interface physique
    RS422 - interface d'impulsion/instruction avec oscillateur
    tension d'entrée
    < 30 V
    ondulation résiduelle
    < 5 % (Tension de commande 24 V)
    résistance
    10 kOhm (potentiomètre externe)
    type d'entrée analogique
    Tension 0...10 V, résolution: 10 bits, impédance: 50 kOhm
    signalisation locale
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    hauteur
    117 mm
    largeur
    74,5 mm
    profondeur
    23,5 mm
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    poids
    0,25 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 61800-3 environnement 1
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3 environnement 2
    certifications du produit
    UL
    CUL
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de pollution
    Niveau 2
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000...< 2000 m sans (température ambiante maximale 40 °C, distance latérale > 20 mm)
    tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 3…13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP20
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • allemand
    • slovène
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • roumain
    • espagnol
    • chinois
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium DoC SD315 (Version 1.0)
    Date 16-04-20
    Taille 97.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-15
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-15
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-15
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /