Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image

STBDAI5260K

Green premium brand logo
Image
STBDAI5260K
Green premium brand logo

standard digital input kit STB - 115 V AC - 2 I

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit d'entrée numérique standard
    composition du kit
    STBXTS1110, connecteur de type à vis 5 bornes
    STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier
    Base STBXBA2000
    Module STBDAI5260
    nombre d'entrées logiques
    2
    tension entrées TOR
    115 V
    type de tension d'entrée numérique
    C.a.
    Complémentaire
    limites de la tension d'entrée
    0...20 V à phase 0
    74...132 V à phase 1
    tension admissible
    132 V
    tension absolue maximale
    200 V 20 ms
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    état actuel 0 garanti
    <= 2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 4 mA
    type d'entrée TOR
    Positif ou négatif
    temps de réponse
    1,5 ms de hors circuit à en circuit
    1,5 ms de en circuit à hors circuit
    type de protection
    Protection d''entrée varistance limitée en métal-oxyde
    Protection électrique fusible externe 0,5 A
    isolement entre voies
    1780 V pendant 1 minute
    isolement entre canaux et bus logique
    1780 V pendant 1 minute
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM standard
    accessoires associés
    Embase E/S STBXBA2000
    Module d'alimentation STBPDT2100/2105
    [Us] tension d'alimentation
    115/230 V AC
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    45 mAà 5 V DC pour bus logique
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    LED d'état
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    État canal (IN1 à IN2): 1 DEL par canal (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    profondeur
    65,1 mm
    hauteur
    18,4 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,065 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61131-2 type 1
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    UL
    CSA
    degré de pollution
    2 conformément à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 conformément à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    0…60 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    humidité relative
    95 %à 60 °C sans condensation
    tenue aux vibrations
    3 gnà 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gnà 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mmà 10…58 Hz
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conformément à IEC 88 reference 2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.2)
    Catalogue: IP 20 distributedinputs/outputsModicon STB (LR PDF) (Version 1.0)
    Catalogue : Entrées/sorties distribuées IP 20Modicon STB (Version 1.0)
    Catalogue Plate-forme dautomatisme Modicon M580 (Version 6.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 18,4 mm (Version 1.0)
    Date 00-01-01
    Taille 169.5 KB
    Date 00-01-01
    Taille 116.5 KB
    Date 00-01-01
    Taille 673.1 KB
    Date 00-01-01
    Taille 13.3 KB
    Date 00-01-01
    Taille 57.8 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 17-08-23
    Taille 42.2 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Date 14-07-29
    Taille 1.9 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Date 15-11-04
    Taille 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Date 16-02-16
    Taille 318.7 KB
    Date 16-02-16
    Taille 104 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 15-02-10
    Taille 1.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-16
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-16
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-16
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /