Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys STB
Image

STBDDI3420K

Green premium brand logo
Image
STBDDI3420K
Green premium brand logo

standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Solution d'E/S distribuées Modicon
    fonction produit
    Kit d'entrée numérique standard
    composition du kit
    STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
    Module STBDDI3420
    STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
    Base STBXBA1000
    nombre d'entrées logiques
    4
    tension entrées TOR
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    Complémentaire
    limites de la tension d'entrée
    11...30 V à phase 1
    -3...5 V à phase 0
    tension admissible
    30 V
    tension absolue maximale
    56 V 1.3 ms
    courant d'entrée numérique
    8 mA
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA
    type d'entrée TOR
    Positif ou négatif
    temps de réponse
    0,925 ms de hors circuit à en circuit 0,5 ms
    1,35 ms de en circuit à hors circuit 0,5 ms
    type de protection
    Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A
    Protection d''entrée limité par la résistance
    Protection contre l'inversion de polarité
    isolement entre canaux et bus logique
    1500 V pendant 1 minute
    remplacement à froid
    Oui
    hot swapping
    Oui pour NIM standard
    filtrage en entrée
    1 ms
    2 ms
    4 ms
    8 ms
    0,5 ms
    16 ms +/- 0,25 ms
    courant fourni par le capteur
    100 mA par canal
    accessoires associés
    Embase E/S STBXBA1000
    Module d'alimentation STBPDT3100/3105
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Module distribution de puissance
    consommation électrique
    45 mAà 5 V DC pour bus logique
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    II
    LED d'état
    État du module (RDY): 1 LED (vert)
    État canal (IN1 à IN4): 1 DEL par canal (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    profondeur
    65,1 mm
    hauteur
    18,4 mm
    largeur
    125 mm
    poids
    0,111 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 61131-2 type 1+
    certifications du produit
    CSA
    FM class 1, division 2
    UL
    degré de pollution
    2 conformément à IEC 60664-1
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 conformément à EN 61131-2 class 1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C (sans)
    température de fonctionnement
    32...140 °F sans
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C sans
    température ambiante pour le stockage
    -40...185 °F sans
    humidité relative
    95 %à 60 °C sans condensation
    tenue aux vibrations
    3 gnà 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
    5 gnà 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
    +/-0,35 mmà 10…58 Hz
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms conformément à IEC 88 reference 2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français13
    • anglais13
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 22.4 MB
    Date 19-02-01
    Taille pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 13-05-01
    Taille pdf
    Taille 16.2 MB
    Date 19-08-06
    Taille pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 13-05-01
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Module on base 13,9 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    wmf
    160.7 KB
    dwf
    16 KB
    pdf
    85.1 KB
    dxf
    906.1 KB
    dwg
    220 KB
    Taille zip
    Taille 1.4 MB
    Date 00-01-01
    Fichiers dans le document
    wmf
    160.7 KB
    dwf
    16 KB
    pdf
    85.1 KB
    dxf
    906.1 KB
    dwg
    220 KB
    Module on base 13,9 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    85.1 KB
    stp
    1.1 MB
    Taille zip
    Taille 1.2 MB
    Date 00-01-01
    Fichiers dans le document
    pdf
    85.1 KB
    stp
    1.1 MB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Version 1.0)
    Description
    CSA for ordinary locations
    Taille PDF
    Taille 42.2 KB
    Date 17-08-23
    Description
    CSA for ordinary locations
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Version 1.0)
    Description
    Eurasian Conformity
    Taille pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 14-07-29
    Description
    Eurasian Conformity
    Taille pdf
    Taille 90.3 KB
    Date 17-11-14
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    Taille zip
    Taille 422.7 KB
    Date 16-02-16
    Fichiers dans le document
    Description
    Lloyd's Register
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Version 1.0)
    Description
    Det Norske Veritas
    Taille pdf
    Taille 289.6 KB
    Date 15-11-04
    Description
    Det Norske Veritas
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    Taille pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 15-02-10
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    DCC_STB_JUL2016 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Taille pdf
    Taille 481.7 KB
    Date 16-07-20
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Description
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-21
    Description
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Description
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-21
    Description
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Description
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-21
    Description
    standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /