Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Modicon Premium
Image

TSXASY800C

Image
TSXASY800C

analog output module - 8 output - current,voltage - 13 bits,13 bits,13 bits+sign

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Module de sorties analogiques
    nombre de sorties analogiques
    8
    type de sortie analogique
    Courant: 0...20 mA
    Courant: 4...20 mA
    Tension: +/- 10 V
    conversion analogique/numérique
    13 bits + signe +/- 10 V
    13bits 0...20 mA
    13bits 4...20 mA
    Complémentaire
    temps de conversion
    5 ms
    résolution de la mesure
    1,28 mV +/- 10 V
    2,56 µA 0...20 mA
    2,56 µA 4...20 mA
    raccordement électrique
    1 connecteur SUB-D 25
    erreur de mesure
    0,14 % de l''échelle +/- 10 V 25 °C
    0,21 % de l''échelle 0...20 mA 25 °C
    0,21 % de l''échelle 4...20 mA 25 °C
    0,28 % de l''échelle +/- 10 V 0...60 °C
    0,52 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C
    0,52 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
    isolement entre voies
    Point commun
    isolement entre voies et bus
    1000 Vrms
    isolement entre voies et terre
    1000 Vrms
    type de protection
    Overload protection
    Protection contre les court-circuits
    limites de la tension de sortie
    <= 30 V
    impédance de charge ohmique
    < 600 Ohm 0...20 mA
    < 600 Ohm 4...20 mA
    > 1000 Ohm +/- 10 V
    maximum load inductance
    0,3 mH
    capacité de charge max
    0,1 µF
    marquage
    CE
    consommation électrique
    200 mAà 5 V DC
    300 mAà 24 V DC
    format du module
    Standard
    description des bornes API n°1
    (20)OUT_ANA_COM#4
    PW_POS#
    (6)OUT_ANA_COM#3
    (16)OUT_ANA_CUR#1
    (13)IN_ANA_STD#
    (2)OUT_ANA_CUR#0
    (9)OUT_ANA_COM#5
    (25)OUT_ANA_CUR#7
    (4)OUT_ANA_VOLT#2
    (21)OUT_ANA_VOLT#5
    (1)OUT_ANA_VOLT#0
    (11)OUT_ANA_CUR#6
    (3)OUT_ANA_COM#1
    (22)OUT_ANA_CUR#5
    (8)OUT_ANA_CUR#4
    (10)OUT_ANA_VOLT#6
    (15)OUT_ANA_VOLT#1
    (12)OUT_ANA_COM#7
    (19)OUT_ANA_CUR#3
    (17)OUT_ANA_COM#2
    (14)OUT_ANA_COM#0
    (24)OUT_ANA_VOLT#7
    PW_NEG#
    (5)OUT_ANA_CUR#2
    (7)OUT_ANA_VOLT#4
    (23)OUT_ANA_COM#6
    (18)OUT_ANA_VOLT#3
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    UL 508
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    73/23/EEC
    CSA C22.2 No 142
    certifications du produit
    RINA
    ABS
    RMRS
    DNV
    LR
    BV
    GL
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    traitement de protection
    Vernis revêtement Humiseal 1A33
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais9
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 18-12-01
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.3 KB
    Date 19-08-16
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 19-12-17
    Fichiers dans le document
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 209.4 KB
    Date 09-06-01
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.4 KB
    Date 19-01-11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 16-12-29
    prp.document.label.format pdf
    Taille 164.4 KB
    Date 16-11-15
    prp.document.label.format zip
    Taille 438.5 KB
    Date 16-08-17
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 478.2 KB
    Date 16-07-20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /