Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image

TSXH5724M

Image
TSXH5724M

Unity hot standby processor - 1 racks(6/8/12 slots) - 2 com module processor

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Processeur Unity Hot Standby
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaire
    nombre de racks
    1 6/8/12 emplacements
    nombre d'emplacement
    6
    8
    12
    capacité de gestion des E/S TOR
    1024E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    80 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    24
    nombre de voies de contrôle de process
    10 jusqu'à 30 boucles simples
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée mini DIN femelle connecteur (RS485) (19,2 kbit/s)
    Ethernet TCP/IP RJ45 connecteur
    Port USB USB type A connecteur (12 Mbit/s)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    processeur du module de communication
    2
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 192 kB données
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 768 ko programme
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 192 kB programme et données
    Carte PCMCIA 16384 kB stockage de données supplémentaires
    Taille maxi zones articles
    192 kB données échangées au moyen de la connexion CPU Sync
    32464 %MWi mots internes données internes localisées
    32760 %KWi mots constants données internes localisées
    8056 %Mi bits internes localisés
    Illimité (blocs de fonctions DFB et EFB) données internes non localisées
    Illimité (données élémentaires et dérivées) données internes non localisées
    structure d'application
    1 tâche maître
    temps d'exécution par instruction
    De 0,039 à 0,057 µs Booléen sans carte PCMCIA
    De 0,048 à 0,057 µs Booléen avec carte PCMCIA
    De 0,054 à 0,073 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    De 0,054 à 0,073 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    De 0,055 à 0,063 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    De 0,055 à 0,063 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    11,4 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    11,4 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    15,75 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    15,75 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    système aérien
    1 ms pour tâche maître
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Port Ethernet TCP/IP prêt (EXÉCUTION): 1 LED (vert)
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Détection de collision (COL): 1 LED (rouge)
    Erreur port Ethernet TCP/IP (ERR): 1 LED (rouge)
    Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur port de terminal TER ou AUX (TER): 1 LED (jaune)
    Diagnostic de liaison Ethernet (STS): 1 LED (jaune)
    Activité réception (RX): 1 LED (jaune)
    Activité transmission (TX): 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    1880 mAà 5 V DC
    format du module
    Double
    poids
    0,56 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    UL 508
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 142
    73/23/EEC
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    certifications du produit
    RINA
    ABS
    LR
    RMRS
    DNV
    GL
    BV
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Premium using EcoStruxure™ Control Expert- Hot Standby, User Manual (Version 13)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Version 16)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, Manuel utilisateur (Version 16)
    Premium sous EcoStruxure™ Control Expert - Hot Standby, Guide utilisateur (Version 13)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert, Processeurs, racks et modules d'alimentation, Manuel de mise en oeuvre (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Version 10)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Version 10)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 11-07-28
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 19-01-11
    Taille 181.4 KB
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15-04-15
    Taille 750.3 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 16-08-17
    Taille 255.4 KB
    Date 16-08-17
    Taille 183.1 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 16-12-29
    Taille 1.6 MB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 15-02-10
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /