Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image

TSXP571634M

Image
TSXP571634M

Unity processor - 2 racks (12 slots) / 4 racks (4/6/8 slots) - 1650 mA, 5 V DC

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Processeur Unity
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaire
    nombre de racks
    2 12 emplacements
    4 4/6/8 emplacements
    nombre d'emplacement
    24
    16
    32
    capacité de gestion des E/S TOR
    512 E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    24 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    8
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée 2 mini DIN femelle connecteur (RS485) (19,2 kbit/s)
    Ethernet TCP/IP RJ45 connecteur
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    processeur du module de communication
    2
    1
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 224 kB programme
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 96 kB données
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 96 kB programme et données
    Carte PCMCIA 256 kB stockage de données supplémentaires
    Taille maxi zones articles
    32 ko (données élémentaires et dérivées) données internes non localisées
    4096 %Mi bits internes localisés
    64 %KWi mots constants données internes localisées
    64 %MWi mots internes données internes localisées
    64 ko (blocs de fonctions DFB et EFB) données internes non localisées
    structure d'application
    1 tâche maître
    1 tâche rapide
    32 tâches événementielles
    temps d'exécution par instruction
    0,19 µs Booléen sans carte PCMCIA
    0,25 µs Booléen avec carte PCMCIA
    0,25 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    0,5 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    De 1,75 à 2,6 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    De 1,75 à 2,6 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    2,1 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    3,1 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    3,71 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    4,76 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    système aérien
    0,3 ms pour tâche Fast
    1 ms pour tâche maître
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Port Ethernet TCP/IP prêt (EXÉCUTION): 1 LED (vert)
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Détection de collision (COL): 1 LED (rouge)
    Erreur port Ethernet TCP/IP (ERR): 1 LED (rouge)
    Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur port de terminal TER ou AUX (TER): 1 LED (jaune)
    Diagnostic de liaison Ethernet (STS): 1 LED (jaune)
    Activité réception (RX): 1 LED (jaune)
    Activité transmission (TX): 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    1650 mAà 5 V DC
    format du module
    Double
    poids
    0,74 kg
    Environnement
    normes
    89/336/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    73/23/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    IEC 61131-2
    93/68/EEC
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 142
    certifications du produit
    GL
    RMRS
    LR
    ABS
    DNV
    RINA
    BV
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Version 16)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, Manuel utilisateur (Version 16)
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Version 06)
    Plates-formes automate Modicon - Cybersécurité, Manuel de référence (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 11-07-28
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 19-01-11
    Taille 181.4 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 16-12-29
    Taille 1.6 MB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 16-08-17
    Taille 255.4 KB
    Date 16-08-17
    Taille 183.1 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 15-02-10
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /