Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Premium
Image

TSXP57254M

Image
TSXP57254M

Unity processor - 8 racks (12 slots) / 16 racks (4/6/8 slots) - 930 mA, 5 V DC

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Processeur Unity
    Logiciel de programmation
    Unity Pro
    Complémentaire
    nombre de racks
    16 4/6/8 emplacements
    8 12 emplacements
    nombre d'emplacement
    96
    64
    128
    capacité de gestion des E/S TOR
    1024E/S
    capacité du processeur E/S analogique
    80 E/S
    nombre de voies spécifiques application
    24
    nombre de voies de contrôle de process
    10 jusqu'à 30 boucles simples
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée 2 mini DIN femelle connecteur (RS485) (19,2 kbit/s)
    Gestionnaire Fipio (127 agents) SUB-D 9 connecteur
    processeur du module de communication
    4
    1
    type de mémoire
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 192 kB données
    RAM interne (avec carte PCMCIA) 768 ko programme
    RAM interne (sans carte PCMCIA) 192 kB programme et données
    Carte PCMCIA 16384 kB stockage de données supplémentaires
    Taille maxi zones articles
    64 %KWi mots constants données internes localisées
    64 %MWi mots internes données internes localisées
    64 ko (blocs de fonctions DFB et EFB) données internes non localisées
    64 ko (données élémentaires et dérivées) données internes non localisées
    8132 %Mi bits internes localisés
    structure d'application
    1 tâche maître
    1 tâche rapide
    64 tâches événementielles
    temps d'exécution par instruction
    0,19 µs Booléen sans carte PCMCIA
    0,25 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA
    De 1,75 à 2,6 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA
    De 1,75 à 2,6 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
    0,21 µs Booléen avec carte PCMCIA
    0,42 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA
    nombre d’instructions par ms
    2,53 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA
    3,7 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA
    3,71 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA
    4,76 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA
    système aérien
    0,3 ms pour tâche Fast
    1 ms pour tâche maître
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
    Activité sur bus Fipio (FIP): 1 LED (rouge)
    Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 LED (rouge)
    Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
    Activité sur port de terminal TER ou AUX (TER): 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    930 mAà 5 V DC
    format du module
    Double
    poids
    0,628 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    73/23/EEC
    CSA C22.2 No 142
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    92/31/EEC
    89/336/EEC
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    IEC 61131-2
    certifications du produit
    GL
    ABS
    BV
    LR
    RINA
    RMRS
    DNV
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    10…95 % sans condensation pendant le fonctionnement
    5…95 % sans condensation pendant le stockage
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    traitement de protection
    TC
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, Manuel utilisateur (Version 16)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Version 16)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Version 1.0)
    Date 11-07-28
    Taille 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 18-12-12
    Taille 395.6 KB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Version 1.0)
    Date 15-04-15
    Taille 750.3 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    Date 16-08-17
    Taille 255.4 KB
    Date 16-08-17
    Taille 183.1 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Version 1.0)
    Date 16-12-29
    Taille 1.6 MB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Version 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Date 19-01-11
    Taille 181.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 16-07-20
    Taille 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Version 1.0)
    Date 15-02-10
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /