Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Twido
Image

TWDLCAA24DRF

Image
TWDLCAA24DRF

extendable PLC base Twido - 100..240 V AC supply - 14 I 24 V DC - 10 O relay

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 décembre 2016
Fin de service le 31 décembre 2018
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Twido
    fonction produit
    Embase compacte contrôleur
    nombre E/S TOR
    24
    nombre d'entrées logiques
    14
    tension entrées TOR
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    nombre sorties TOR
    10 pour relais
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V AC
    nombre de module d'extension E/S max
    4
    utilisation de l'emplacement
    Cartouche mémoire ou cartouche d'horloge binaire
    données sauvegardées
    RAM interne lithium, 30 jours autonomie, temps de chargement: 10 H, durée de vie de la batterie: 10 an
    type de connexion intégrée
    Alimentation puissance
    Connexion en série non isolée mini DIN, Modbus/character mode maître /esclave RTU/ASCII (RS485) half duplex, 38,4 kbit/s
    Adaptateur interface connexion série (RS232C/RS485)
    fonction complémentaire
    Traitement de l'événement
    PID
    Complémentaire
    type d'entrée TOR
    Dissipation ou source
    limites de la tension d'entrée
    20,4...28,8 V
    courant d'entrée TOR
    11 mA pour I0.0 to I0.1
    7 mA pour I0.2 to I0.13
    impédance d'entrée
    2100 Ohm pour I0.0 to I0.1
    3400 Ohm pour I0.2 to I0.13
    temps de filtrage
    150 µs + temps de filtrage programmé pour I0,6 à I0,13 à phase 0
    35 µs + temps de filtrage programmé pour I0,0 à I0,5 à phase 1
    40 µs + temps de filtrage programmé pour I0,6 à I0,13 à phase 1
    45 µs + temps de filtrage programmé pour I0,0 à I0,5 à phase 0
    isolement entre les voies et la logique interne
    1500 Vrms pendant 1 minute
    résistance à l'isolement entre canaux
    Aucun
    charge minimum
    0,1 mA
    résistance de contact
    30000 µΩ
    courant de charge
    2 Aà 240 V AC inductive charge, cadence de fonctionnement <30 cyc/mn pour sortie relais
    2 Aà 240 V AC résistive charge, cadence de fonctionnement <30 cyc/mn pour sortie relais
    2 Aà 30 V DC inductive charge, cadence de fonctionnement <30 cyc/mn pour sortie relais
    2 Aà 30 V DC résistive charge, cadence de fonctionnement <30 cyc/mn pour sortie relais
    durée de vie mécanique
    20000000 cycle pour sortie relais
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour sortie relais
    consommation électrique
    36 mAà 5 V DC à phase 1
    5 mAà 5 V DC à phase 0
    55 mAà 24 V DC à phase 1
    raccordement des E/S
    Bornier à vis non amovible
    nombre d'entrées/sorties maximal
    120 bornier de raccordement avec bornes à ressort avec module d'extension E/S
    152 connecteur HE-10 avec module d'extension E/S
    88 bornier débrochable à vis avec module d'extension E/S
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limites de la tension d'alimentation
    85…264 V
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    courant de sortie module d'alimentation
    0,25 A pour détecteurs 24 V CC
    courant en entrée
    450 mA
    courant à l'appel
    40 A
    type de protection
    Protection électrique par fusible interne
    puissance consommée en VA
    33 VAà 100 V
    40 VAà 264 V
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ à 500 V, entre les bornes E/S et de terre
    > 10 MΩ à 500 V, entre l'alimentation et les bornes de mise à la terre
    mémoire programme
    3000 instructions
    temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo
    1 ms
    charge système
    0,5 ms
    type de mémoire
    RAM interne, 128 compteurs, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, 128 minuteries, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, 256 bits internes, pas de marge, pas de triangulation
    RAM interne, 3000 mots internes, pas de virgule flottante ni de fonctions trigonométriques
    RAM interne, mots doubles, pas de marge, pas de triangulation
    emplacement disponible
    1
    horodateur
    Sans clock
    nombre d'entrée de comptage
    1 entrée(s) de décompteà 20000 Hz 32 bits
    3 entrée(s) de décompteà 5000 Hz 16 bits
    points de réglage analogiques
    1 point réglable de 0...511
    1 point réglable de 0..0,1023
    LED d'état
    PWR: 1 LED (vert)
    RUN: 1 LED (vert)
    État E/S: 1 DEL par canal (vert)
    Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
    Voyant utilisateur (STAT): 1 LED
    profondeur
    70 mm
    hauteur
    95 mm
    largeur
    90 mm
    description des bornes API n°1
    (6)IN_DIS#6
    COM_NEG#0-13
    (-)PW_OUT_NEG
    (4)IN_DIS#4
    ALT
    (0)IN_DIS#0
    (13)IN_DIS#13
    (5)IN_DIS#5
    (8)IN_DIS#8
    (10)IN_DIS#10
    (11)IN_DIS#11
    TB_TOP
    (+)PW_OUT_POS
    (9)IN_DIS#9
    (3)IN_DIS#3
    (7)IN_DIS#7
    (12)IN_DIS#12
    (1)IN_DIS#1
    (2)IN_DIS#2
    description des bornesAPI n°2
    (11)IN_DIS#10
    (9)IN_DIS#9
    (2)IN_DIS#2
    (1)IN_DIS#1
    (7)IN_DIS#7
    (3)IN_DIS#3
    (8)IN_DIS#8
    (+)PW_OUT_POS
    ALT_1
    COM_POS#0-13
    (12)IN_DIS#12
    (-)PW_OUT_NEG
    (4)IN_DIS#4
    (13)IN_DIS#13
    TB_TOP
    (6)IN_DIS#6
    (10)IN_DIS#10
    (0)IN_DIS#0
    (5)IN_DIS#5
    description des bornes API n°3
    (COM0)COM#0-3
    (9)OUT_DIS#9
    (7)OUT_DIS#7
    (3)OUT_DIS#3
    (1)OUT_DIS#1
    (GND)GROUND
    (6)OUT_DIS#6
    (-)PW_NEG
    (COM2)COM#8
    TB_BOTTOM
    (COM1)COM#4-7
    (8)OUT_DIS#8
    (COM3)COM#9
    (5)OUT_DIS#5
    (4)OUT_DIS#4
    (2)OUT_DIS#2
    (0)OUT_DIS#0
    (+)PW_POS
    poids
    0,305 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    tenue diélectrique
    1500 V pour 1 minute, entre les E/S et les bornes de mise à la terre
    1500 V pendant 1 minute, entre alimentation et bornes de mise à la terre
    certifications du produit
    UL
    CSA
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    30…95 % sans condensation
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    tenue aux vibrations
    0,075 mmà 10…57 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    1 gnà 57…150 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    1,6 mmà 2…25 Hz sur platine ou panneau avec kit de fixation
    4 gnà 25…100 Hz sur platine ou panneau avec kit de fixation
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Twido Guide mise en oeuvre logicielle V 3.2 (Version 09)
    Bundle Twido machines simples, guide de démarrage (Version 03)
    TwidoSoft Guide de fonctionnement aide en ligne V 3.2 (Version 04)
    TwidoSuite V2.3, programming software - Getting started (Version 06)
    TwidoSuite V2.3 - Guide de programmation (Version 05)
    Twido Guide matériel, bases compactes et modulaires (Version 05)
    TwidoSuite V2.3 - Programming guide (Version 05)
    TwidoSuite V2.3, logiciel de programmation - Mise en route (Version 06)
    Twido Windows Executive Loader V 3.2 (Version 04)
    Date 05-03-01
    Taille 231.5 KB
    Twido Software Reference Guide V 3.2 (Version 09)
    Twido Bundle simple machines, startup guide (Version 03)
    Twido Windows Executive Loader V 3.2 (Version 04)
    Date 05-02-28
    Taille 234.6 KB
    Twido Guide mise en oeuvre matérielle V 3.2 (Version 09)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TWDLC..Twido compact bases (Version 05)
    Date 13-04-01
    Taille 1 MB
    Certificat de Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV GL Type Approval Twido (Version 1.0)
    Date 16-05-19
    Taille 150.6 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TWDLC....DRF Twido compact base controller, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /