Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys VLS
Image

VLS3P016R1

Image
VLS3P016R1

TeSys VLS - Body switch disconnector - 3 poles - 16 A - on DIN rail

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys VARIO LS
    nom abrégé de l'appareil
    VLS3P
    fonction produit
    Corps de l'interrupteur
    niveau de performance
    Hautes performances
    description des pôles
    3P
    description des contacts
    3F
    type de réseau
    AC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée rotative
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    couleur de poignée
    Noir
    couleur du plastron de la commande
    Gris
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaire
    cadenassage de la commande rotative
    1 cadenas 4 mm
    marquage
    0 - 1
    support de montage
    Arrière: Rail DIN
    mode de fixation
    Par clips pour arrière
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A à <55 °C
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    16 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A AC-21A Ue: 400 V
    16 A AC-21A Ue: 500 V
    16 A AC-21A Ue: 690 V
    16 A AC-22A Ue: 400 V
    16 A AC-22A Ue: 500 V
    16 A AC-22A Ue: 690 V
    16 A AC-23A Ue: 400 V
    16 A AC-23A Ue: 500 V
    16 A AC-23A Ue: 690 V
    16 A Ue: 600 V conformément à UL 508
    puissance assignée d'emploi en W
    11 kWà 690 V (AC-23A)
    7,5 kWà 500 V (AC-23A)
    7,5 kWà 400 V (AC-23A)
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    Making capacity ( I Rms)
    24 Aà 690 V AC-21A
    48 Aà 690 V AC-22A
    160 Aà 690 V AC-23A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    1128 Aà 690 V
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    800 Aà 690 V 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    50 kAà 400 V - fusible associé 16 A gG
    pouvoir de coupure
    24 Aà 690 V (AC-21A)
    48 Aà 690 V (AC-22A)
    128 Aà 690 V (AC-23A)
    composition de l''''appareil
    Poignée
    Commutateur
    durée de vie mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-21A
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 16 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 1,8…2 N.m - sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    75 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    78 mm
    poids
    0,135 kg
    couleur
    Gris
    Environnement
    normes
    UL 508
    IEC 60947-3
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    GL
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 2...100 Hz Fc (0,7 g) conformément à CEI 60068-2-6
    Chocs 11 ms Ea (15 gn) conformément à CEI 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    tenue au feu
    960 °C conformément à CEI 60695-2-11
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 13.2 MB
    Date 17-05-01
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    COMPLETE W/RED HANDLE 16A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    10.4 KB
    dwg
    82.2 KB
    dxf
    292.6 KB
    pdf
    12.4 KB
    Taille zip
    Taille 397.7 KB
    Date 17-01-30
    Fichiers dans le document
    dwf
    10.4 KB
    dwg
    82.2 KB
    dxf
    292.6 KB
    pdf
    12.4 KB
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 17-05-01
    Taille pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 17-05-01
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 17-09-13
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 330.9 KB
    Date 17-10-26
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLS3P016R1_REACH_DECLARATION
    Description
    VLS3P016R1_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    VLS3P016R1_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLS3P016R1_ROHS_DECLARATION
    Description
    VLS3P016R1_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    VLS3P016R1_ROHS_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VLS3P016R1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VLS3P016R1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    VLS3P016R1_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /