Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys VLS
Image

VLS3P080R2

Image
VLS3P080R2

TeSys VLS - Body switch disconnector - 3 poles - 80 A - on DIN rail

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys VARIO LS
    nom abrégé de l'appareil
    VLS3P
    fonction produit
    Corps de l'interrupteur
    niveau de performance
    Hautes performances
    description des pôles
    3P
    description des contacts
    3F
    type de réseau
    AC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée rotative
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    couleur de poignée
    Noir
    couleur du plastron de la commande
    Gris
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaire
    cadenassage de la commande rotative
    1 cadenas 4 mm
    marquage
    0 - 1
    support de montage
    Arrière: Rail DIN
    mode de fixation
    Par clips pour arrière
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <55 °C
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    80 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A AC-23A Ue: 500 V
    47 A AC-23A Ue: 690 V
    80 A AC-21A Ue: 400 V
    80 A AC-21A Ue: 500 V
    80 A AC-21A Ue: 690 V
    80 A AC-22A Ue: 400 V
    80 A AC-22A Ue: 500 V
    80 A AC-22A Ue: 690 V
    80 A AC-23A Ue: 400 V
    100 A Ue: 600 V conformément à UL98
    puissance assignée d'emploi en W
    45 kWà 500 V (AC-23A)
    45 kWà 690 V (AC-23A)
    45 kWà 400 V (AC-23A)
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    Making capacity ( I Rms)
    120 Aà 690 V AC-21A
    240 Aà 690 V AC-22A
    800 Aà 690 V AC-23A
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    3550 Aà 690 V
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    2500 Aà 690 V 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    50 kAà 400 V - fusible associé 80 A gG
    pouvoir de coupure
    120 Aà 690 V (AC-21A)
    240 Aà 690 V (AC-22A)
    640 Aà 690 V (AC-23A)
    composition de l''''appareil
    Poignée
    Commutateur
    durée de vie mécanique
    30000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle AC-21
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 50 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 70 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 5…6 N.m - sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    75 mm
    largeur
    70 mm
    profondeur
    100 mm
    poids
    0,365 kg
    couleur
    Gris
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 4
    UL98
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    GL
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 2...100 Hz Fc (0,7 g) conformément à IEC 60068-2-6
    Chocs 11 ms Ea (15 gn) conformément à IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    tenue au feu
    960 °C conformément à IEC 60695-2-11
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys VLS Disconnect Switches (Version 1.0)
    Date 17-05-01
    Taille 13.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    COMPLETE W/RED HANDLE 80A (Version 1.0)
    Date 17-01-30
    Taille 80.5 KB
    Date 17-01-30
    Taille 301.1 KB
    Date 17-01-30
    Taille 15.1 KB
    Date 17-01-30
    Taille 9.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for VLS3P080R2: TeSys VLS - Body switch disconnector - 3 poles - 80 A - on DIN rail (Version 2.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys VLS Sectionneurs UL98 et UL60947-4-1 (Version 1.0)
    TeSys VLS UL98 and UL60947-4-1 (Version 1.0)
    Date 17-05-01
    Taille 1.5 MB
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Add-on blocks and accessories for VLS series (Version 01)
    Pistol Grip Defeatable Handle VLSH3S7RD - VLSH3S7BD (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /