Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher PacDrive 3 robotics
Image

VRKT5M0FNC00000

Image
VRKT5M0FNC00000

Delta 2 Robot , 1500mm working envelop, 30kg payload

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    PacDrive 3
    fonction produit
    Robot PacDrive Delta 2
    nom abrégé de l'appareil
    T5
    design
    Standard
    Complémentaire
    nombre d'axes
    2…3
    work envelope
    0…1500 mm horizontal
    0…615 mm vertical
    précision de répétition
    +/- 0,3 mm
    charge permanente admissible
    30 kg
    vitesse d'attaque maximale
    4 m/s
    accélération maximale
    40 m/s²
    poids
    65 kg
    compatibilité de gamme
    Lexium MH3 moteur
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Environnement normal
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PacDrive 3 robotique - Robots Delta pour les solutions "pick & place (Version 3.0)
    PacDrive 3 robotics - Delta robots for pick & place solutions (Version 3.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Robot T-Series, Operating Manual (Version 02)
    Date 17-12-01
    Taille 28.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /