Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony Style 6
Image

XB6EAA22P

Green premium brand logo
Image
XB6EAA22P
Green premium brand logo

round black pushbutton Ø 16 - flush spring return - 2OC

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique
    nom abrégé de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    5
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Noir noyé
    description des contacts
    2 ''OF''
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Faston isolé 2,8 x 0,5 mm
    Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
    Prise de connexion rapide
    matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    Complémentaire
    poids
    0,006 kg
    catégorie de surtension
    II conformément à IEC 60536
    position de montage
    Toutes positions
    marquage
    CE
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    couple de serrage
    0,6…1 N.m
    résistance de contact
    50 mOhmà 1/6 V
    protection contre les courts-circuits
    2 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A (prise de connexion rapide)
    5 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1,5 Aà 120 V, AC-12 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1 Aà 240 V, AC-12 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,7 Aà 240 V, AC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1 Aà 120 V, AC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    1 Aà 24 V, DC-12 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,7 Aà 24 V, DC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,2 Aà 125 V, DC-12 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    0,15 Aà 125 V, DC-13 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    100000 cycle, AC, 0,7 Aà 220 V conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 conformément à CEI 60529
    normes
    JIS C 852
    JIS C 4520
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-1
    certifications du produit
    CURus
    CCC
    tenue aux vibrations
    1 mm (f= 10…55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 18-05-13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XB6EAA22P: round black pushbutton Ø 16 - flush spring return - 2OC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB6EAA22P: round black pushbutton Ø 16 - flush spring return - 2OC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    101 KB
    dxf
    226.9 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    18.4 KB
    Taille zip
    Taille 349.4 KB
    Date 05-01-13
    Fichiers dans le document
    dwg
    101 KB
    dxf
    226.9 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    18.4 KB
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    99.1 KB
    dxf
    222.9 KB
    dwf
    3.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    Taille zip
    Taille 356.9 KB
    Date 05-01-13
    Fichiers dans le document
    dwg
    99.1 KB
    dxf
    222.9 KB
    dwf
    3.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    103.9 KB
    dxf
    232.7 KB
    dwf
    3.9 KB
    wmf
    29.5 KB
    Taille zip
    Taille 370 KB
    Date 05-01-13
    Fichiers dans le document
    dwg
    103.9 KB
    dxf
    232.7 KB
    dwf
    3.9 KB
    wmf
    29.5 KB
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    90.7 KB
    dxf
    197.5 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    14.2 KB
    Taille zip
    Taille 304.4 KB
    Date 05-01-13
    Fichiers dans le document
    dwg
    90.7 KB
    dxf
    197.5 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    14.2 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille html
    Taille 315 B
    Date 14-03-28
    Taille pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 19-01-11
    Description
    CCC Certifcate
    Taille html
    Taille 315 B
    Date 15-09-10
    Description
    UL Certificate
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    Taille pdf
    Taille 79.9 KB
    Date 03-10-09
    Description
    CSA Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer declaration of conformity
    Taille pdf
    Taille 447.3 KB
    Date 16-04-19
    Description
    Manufacturer declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAA22P_REACH_DECLARATION
    Description
    XB6EAA22P_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-12
    Description
    XB6EAA22P_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAA22P_ROHS_DECLARATION
    Description
    XB6EAA22P_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-12
    Description
    XB6EAA22P_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 212.2 KB
    Date 13-03-01
    RoHs China Declaration
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAA22P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XB6EAA22P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-12
    Description
    XB6EAA22P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /