Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB7
Image

XB7EV63P3

Green premium brand logo
Image
XB7EV63P3
Green premium brand logo

round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XB7
    fonction produit
    Voyant lumineux
    nom abrégé de l'appareil
    XB7
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    10
    info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    source lumineuse
    Incandescente (lampe non incluse)
    présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaire
    hauteur
    29 mm
    largeur
    29 mm
    profondeur
    54 mm
    description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    poids
    0,018 kg
    catégorie de surtension
    Classe II conformément à IEC 60536
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 conformément à EN/IEC 60947-5-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Vert
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston 1 x 6,35 mm conformément à EN/IEC 60947-1
    Connecteurs Faston 2 x 2,8 mm conformément à EN/IEC 60947-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) conformément à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
    type de signalisation
    Fixe
    culot de lampe
    BA 9s
    alimentation du bloc lumineux
    Direct
    [Us] tension d'alimentation
    <= 250 V
    code de comptabilité
    XB7
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (face arrière)
    IP54 conformément à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    normes
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Émission de champ de perturbationclasse B conformément à EN 55011
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français3
    • anglais6
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    CCC Certificate
    Taille pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 19-07-01
    Description
    CCC Certificate
    Taille html
    Taille 300 B
    Date 13-05-16
    Description
    UL Certificate
    22-25 monolithic signaling unit (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    Taille pdf
    Taille 69.7 KB
    Date 12-12-07
    Description
    CSA Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Taille pdf
    Taille 454.4 KB
    Date 16-04-19
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Description
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Description
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 19.7 MB
    Date 18-05-01
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 19.6 MB
    Date 18-05-01
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Description
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-20
    Description
    round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - faston connectors
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /