" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Magelis XBT GH
Image

XBTGH2460

Green premium brand logo
Image
XBTGH2460
Green premium brand logo

advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XBTGH
    fonction produit
    Panneau portable avancé
    type d'affichage
    LCD TFT rétro-éclairé
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    640 x 480 pixels VGA
    taille de l'affichage
    5,7 pouces
    type de commande
    1 arrêt d'urgence
    1 commutateur à clé
    1 commutateur d'activation
    description des contacts
    1 ''O'' + 1 ''F'' pour Interrupteur à clé
    2 "F" pour commutateur d'activation
    2 "O" + 1 "F"
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Harmony
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    266 MHz
    type de mémoire
    512 Ko SRAM sauvegarde des données avec pile au lithium
    32 Mo EPROM flash mémoire d'application
    type de connexion intégrée
    11 port maître USB type A (V1.1)
    cosse double 24 broches connecteur liaison série COM1, compatible avec boîtier de distribution
    cosse double 24 broches connecteur Ethernet TCP/IP, compatible avec boîtier de distribution
    cosse double 24 broches connecteur alimentation puissance, compatible avec boîtier de distribution
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    Complémentaire
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    luminosité
    Réglage sur 16 niveaux
    police de caractère
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Coréen
    Chinois (chinois simplifié)
    ASCII (caractères européens)
    Japonais (ANK, Kanji)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V DC pour Interrupteur à clé
    30 V DC pour arrêt d'urgence
    30 V DC pour commutateur d'activation
    maximum [Ie] rated operational current
    1 A pour arrêt d'urgence
    0,3 A pour Interrupteur à clé
    0,7 A pour levier de commande
    courant à l'appel
    60 A
    puissance consommée
    16,7 W
    nombre de touches de fonction
    1 avec DEL
    nombre de touches de fonction statiques
    11 avec étiquettes
    signalisation locale
    Opération normale ou défaut rétro-éclairé: 1 LED (vert ou orange)
    protocoles téléchargeables
    Schneider Electric Modicon Modbus
    Schneider Electric Modicon Modbus TCP/IP
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Schneider Electric Modicon Uni-TE
    horodateur
    Intégré
    équipement de stockage de données
    1 Carte Compact Flash >= 1 GB
    matière du boitier
    PPT
    marquage
    CE
    largeur
    224 mm
    hauteur
    174 mm
    profondeur
    87,1 mm
    poids
    1 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    5 ms
    normes
    UL 508
    FCC Class A
    IEC 61000-6-2
    EN 61131-2
    certifications du produit
    C-Tick
    CULus
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP65 conformément à CEI 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à CEI 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 9…150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
    3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à CEI 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,000 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    16,900 cm
    Largeur de l'emballage 1
    26,000 cm
    Longueur de l'emballage 1
    30,600 cm
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français9
    • anglais9
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 17-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 10-08-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 10-08-01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 16-10-01
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.1 KB
    Date 18-08-07
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 16-04-01
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGH2460 : advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    Description
    advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-04
    Description
    advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGH2460 : advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    Description
    advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-04
    Description
    advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGH2460 : advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    Description
    advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20-07-04
    Description
    advanced hand-held panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.9 KB
    Date 14-06-01
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.6 MB
    Date 14-03-01
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.