Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis XBT GT
Image

XBTGT2930

Image
XBTGT2930

advanced touchscreen panel - 320 x 240 pixels QVGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis XBTGT
    fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    type d'affichage
    LCD TFT rétro-éclairé
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    320 x 240 pixels QVGA
    taille de l'affichage
    5,7 pouces
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    266 MHz
    type de mémoire
    512 Ko SRAM sauvegarde des données avec pile au lithium
    16 Mo EPROM flash mémoire d'application
    type de connexion intégrée
    RJ45 connecteur liaison série COM2 avec RS485à <= 187,5 kbit/s, compatible avec Siemens MPI (187.5 kbits/s)
    SUB-D 9 mâle connecteur liaison série COM1 avec RS232C/RS422/RS485à <= 115,2 kbits/s
    bornier débrochable à vis connecteur alimentation puissance
    RJ45 connecteur Ethernet TCP/IP
    1 port maître USB type A (V1.1), compatible avec port de communication du terminal Modicon M340
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    dimensions de la découpe
    156 (+ 1/- 0) x 123,5 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaire
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    75000 heures
    luminosité
    8 niveaux via tableau tactile
    police de caractère
    Japonais (ANK, Kanji)
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    ASCII (caractères européens)
    Chinois (chinois simplifié)
    Coréen
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    puissance consommée
    26 W
    signalisation locale
    Opération normale ou défaut rétro-éclairé: 1 LED (vert ou orange)
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    protocoles téléchargeables
    Telemecanique Modicon FIPWAY
    Telemecanique Modicon Modbus Plus
    Telemecanique Modicon Modbus TCP
    Telemecanique Modicon Modbus
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Telemecanique Modicon Uni-TE
    horodateur
    Intégré
    équipement de stockage de données
    1 Carte Compact Flash >= 1 GB
    utilisation de l'emplacement
    Pour 1 carte de communication fieldbus (Device Net, Profibus DP)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Avec 2 clips à ressort
    Par 4 vis-étrier
    matière de la face avant
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    PPT
    marquage
    CE
    largeur
    167,5 mm
    hauteur
    135 mm
    profondeur
    59,5 mm
    poids
    1 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    5 ms
    normes
    IEC 61000-6-2
    FCC Class A
    EN 61131-2
    UL 508
    certifications du produit
    C-Tick
    CULus
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 9…150 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Version 2.0)
    Catalogue Magelis XBTGT Advanced Panels Tactiles (Version 2.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Version 19)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XBTGT2930: advanced touchscreen panel - 320 x 240 pixels QVGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-20
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /