Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis XBT GT
Image

XBTGT5340

Image
XBTGT5340

advanced touchscreen panel - 640 x 480 pixels VGA - 10.4" - 24 V

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Magelis XBTGT
    fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    type d'affichage
    LCD TFT rétro-éclairé
    couleur d'affichage
    65536 couleurs
    résolution de l'affichage
    640 x 480 pixels VGA
    taille de l'affichage
    10,4 pouces
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    266 MHz
    type de mémoire
    512 Ko SRAM sauvegarde des données avec pile au lithium
    32 Mo EPROM flash mémoire d'application
    type de connexion intégrée
    RJ45 connecteur liaison série COM2 avec RS485à <= 187,5 kbit/s, compatible avec Siemens MPI (187.5 kbits/s)
    SUB-D 9 mâle connecteur liaison série COM1 avec RS232C/RS422/RS485à <= 115,2 kbits/s
    bornier débrochable à vis connecteur alimentation puissance
    RJ45 connecteur Ethernet TCP/IP
    3 bornier débrochable à vis connecteur sortie numérique
    bornier débrochable à vis connecteur sortie audio
    bornier débrochable à vis connecteur entrée numérique
    mini-jack connecteur entrée audio
    RCA connecteur entrée vidéo combinée (NTSC/PAL)
    21 port maître USB type A (V1.1)
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV conformément à IEC 61000-4-2 niveau 3
    dimensions de la découpe
    259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaire
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    54000 heures
    luminosité
    8 niveaux via tableau tactile
    contraste
    8 niveaux via tableau tactile
    police de caractère
    Japonais (ANK, Kanji)
    Chinois (chinois simplifié)
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Coréen
    ASCII (caractères européens)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    alimentation
    Source externe
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    puissance consommée
    30 W
    signalisation locale
    Opération normale ou défaut rétro-éclairé: 1 LED (vert ou orange)
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    protocoles téléchargeables
    Telemecanique Modicon FIPWAY
    Telemecanique Modicon Modbus Plus
    Telemecanique Modicon Modbus TCP
    Telemecanique Modicon Modbus
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Telemecanique Modicon Uni-TE
    horodateur
    Intégré
    équipement de stockage de données
    1 Carte Compact Flash >= 1 GB
    utilisation de l'emplacement
    Pour 1 carte de communication fieldbus (Device Net, Profibus DP)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Par 4 vis-étrier
    Avec 4 clips à ressort
    matière de la face avant
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    PPT
    marquage
    CE
    largeur
    270,5 mm
    hauteur
    212,5 mm
    profondeur
    57 mm
    poids
    2,5 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 61131-2
    FCC Class A
    UL 508
    UL 1604
    IEC 61000-6-2
    certifications du produit
    CSA Class 1 Division 2T5
    C-Tick
    CULus
    UL Class 1 Division 2 T4A
    UL Class 1 Division 2 T5
    CSA Class 1 Division 2 T4A
    ATEX zone 2/22
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 conformément à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 9…150 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV conformément à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • coréen
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • macédonien
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Magelis XBTGT Advanced Panels Tactiles (Version 2.0)
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Version 2.0)
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Version 19)
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Programming Guide (Version 07)
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Guide de programmation (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XBTGT5340: advanced touchscreen panel - 640 x 480 pixels VGA - 10.4" - 24 V (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Version 06)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-16
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-16
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 7" & 10", Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT… Graphic Terminals - Magelis GT 7" & 10", Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-09-16
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /