Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Nautilus
Image

XMLR040G1P26

Image
XMLR040G1P26

Pressure sensors XMLR 40bar - 1/4" 18 NPT - 24VDC - 4..20 mA - PNP - M12

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    type de pressostat
    Transmetteur de pression
    type d'opération de détecteur de pression
    Transmetteur de pression avec 1 sortie logique
    nom abrégé de l'appareil
    XMLR
    taille de capteur de pression
    40 bar
    580 psi
    pression accidentelle maximum permise
    150 bar
    2175 psi
    15 mPa
    pression de rupture
    2175 psi
    15 mPa
    150 bar
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…80 °C)
    Air (-20…80 °C)
    Huile hydraulique (-20…80 °C)
    Fluide de réfrigération (-20…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (femelle)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V c.c. SELV (limites de tension: 17…33 V)
    Complémentaire
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de sortie TOR
    Statique PNP, 'O'' / ''F'' programmable
    courant commuté maximum
    250 mA
    description des contacts
    F/O programmable
    type d'écart
    Différentiel fixe
    chute de tension maximale
    2 V
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    46,4…580 psi
    0,32…4 mPa
    3,2…40 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    29…563 psi
    2…38,8 bar
    0,2…3,88 mPa
    course différentielle minimum
    17,4 psi
    1,2 bar
    120 kPa
    matière en contact avec le fluide
    Céramique
    Fluorocarbone FKM (Viton)
    Inox 316L
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    Inox 316L
    Polyacrylamide
    position de montage
    Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
    type de protection
    Overvoltage protection
    Overload protection
    Protection contre les court-circuits
    Inversion polarité
    temps de réponse de la sortie
    <= 10 ms pour sortie analogique
    <= 5 ms pour sortie numérique
    switching output time delay
    0...50 s par étapes d'1 seconde
    type d'affichage
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    Lumière allumée quand la sortie est actionnée: 1 LED (jaune)
    temps de réponse de l'affichage
    FAST 50 ms
    Normal 200 ms
    Lent 600 ms
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    linearity error on analogue output
    <= 0.5 % de l'échelle de mesure
    hysteresis on analogue output
    <= 0.2 % de l'échelle de mesure
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    <= 0.2 % de l'échelle de mesure
    dérive de la sensibilité
    +/- 0.03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0.1 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    100 mm
    largeur
    41 mm
    poids
    0,212 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV DC
    compatibilité électromagnétique
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensions: 1 kV conformément à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV conformément à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact conformément à EN/IEC 61000-4-2
    Environnement
    marquage
    CE
    certifications du produit
    CULus
    EAC
    normes
    EN/IEC 61326-2-3
    UL 61010-1
    température de fonctionnement
    -20…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    degré de protection IP
    IP65 conformément à EN/IEC 60529
    IP67 conformément à EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    20 gn (f= 10…2000 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn conformément à EN/IEC 60068-2-27
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLR040G1P26: Pressure sensors XMLR 40bar - 1/4" 18 NPT - 24VDC - 4..20 mA - PNP - M12 (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... Electronic pressure switch, Instruction sheet (Version 04)
    XMLR... Détecteur de pression électronique, Instruction de service (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    XMLR... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-10-22
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /