Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

safety light curtains segments transmitter type 4 - for hand protection - 320 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service le 31 mars 2015
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Émetteur de segments de rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    nom abrégé de l'appareil
    XUSLDS
    accessoires associés
    XUSLDM
    application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    diamètre minimum de l'objet détecté
    30 mm
    hauteur protégée
    320 mm
    nombre de faisceaux
    16
    Complémentaire
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    temps de réponse
    23 ms quatre segments
    23 ms trois segments
    23 ms deux segments
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC (+/- 20%)contre l'inversion de polarité
    raccordement électrique
    Câble volant avec 1 connecteur femelle M12, 4 broches
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSLN..., XUSLP..., XUSLB... and XUSLD... Safety light curtains, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /