Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ultrasonic sensor label fork 60x3 - 12..24 V DC - PNP NO/NC connect M8

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application automobile
    type de détecteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUV
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    Ultrason
    type de réglage
    Avec
    largueur du passage
    3 mm
    profondeur du passage
    69 mm
    matière
    Métal
    type de circuit d'alimentation
    DC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie TOR
    PNP
    sortie numérique
    1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    application spécifique du produit
    Détection d'étiquettes transparentes
    portée nominale
    3 mm barrière lumineuse
    Complémentaire
    réglage
    Potentiometre numérique
    matière du boitier
    Alliage de zinc
    matière de la lentille
    PC
    précision
    +/- 0.20 mmà 120 m/min
    longueur du câble minimum
    2 mm
    distance minimum entre étiquettes
    2 mm
    vitesse de passage maximale de l'objet
    180 m/min
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    LED d'état
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Mode d'ajustement et verrouillage du clavier: 1 LED (rouge)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V DC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 1500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    30 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,3 ms
    profondeur
    47 mm
    hauteur
    92,5 mm
    largeur
    18 mm
    poids
    0,13 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CULus
    température de fonctionnement
    5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) conformément à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 conformément à CEI 60529
    Offre de la durabilité
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUVU06M3PSNM8: ultrasonic sensor label fork 60x3 - 12..24 V DC - PNP NO/NC connect M8 (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVU06M3•S... ultrasonic forks - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUVU06M3•S... ultrasonic forks - UL certification record (Version 1.0)
    Mode d'emploi
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVU06M3.SNM8 Ultrasonic fork for label detection (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-25
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19-08-25
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /